Alternate Catalog No. : 1548FH-ANN3-L-N-A-A
n° de catalogue : 1548FHANN3LNAA
Description: IND CIRC AERIEN 1548 DECL ADAPT
CUP: 783786080397
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Visual Fault Indication (Radio Fault reporting Available). Hotstick Mounting with Automatic Torque Limiting. Lithium Battery. |
Application |
Single Phase Overhead Applications |
Spécifications
Modèle |
1548 |
Tension nominale |
69 kV |
Courant de charge |
1,000 A |
Précision |
Trip Current Accuracy +/- 10 Percent |
Affichage |
LED |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Semi-Conductive UV-Stable Polycarbonate |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE |