text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1548FH-BDC3-L-N-A

Description:  FCI,ADAPTIVE TRIP,300AMP DI/DT

CUP: 783786594429

Series 1548 Overhead Faulted Circuit Indicator Main Feeder (3 Amp minimum load, 300A di/dt adaptive trip, 24-msec. delay for backfeed restraint)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: AT2186-10

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Visual Fault Indication (Radio Fault reporting Available). Hotstick Mounting with Automatic Torque Limiting. Lithium Battery.

Application

Single Phase Overhead Applications

Spécifications

Modèle

1548

Tension nominale

69 kV

Courant de charge

1,000 A

Précision

Trip Current Accuracy +/- 10 Percent

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Semi-Conductive UV-Stable Polycarbonate

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE