n° de catalogue : 1547D-HJTD-N-N-N-A
Description: 4 HR W/CUR RFCI LED,2-3/16
CUP: 783786594122
Series 1547 Adaptive Trip Underground Faulted Circuit Indicator, Integral Radio Transmitter LED Type. Indicator Mounting Option H - Hotstick Mount with Clamp. Reset Delay Option J - 4 hour reset with current override. Sensor Mounting option T - Integral Hotstick. Reset Current option D - 3.0 Amp (2-3/16 inch sensor). SCADA Output option N - No SCADA. Lead Length option N - None - attached indicator sensor units. Close Proximity option N - Standard. Transmitter Phase Encoding option A - Phase A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Traceurs de circuits |
|
Caractéristiques spéciales |
Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic. |
|
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
|
Modèle |
1547D |
|
Courant de charge |
800 A |
|
Affichage |
LED |
|
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
|
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
|
Marque de produit |
Fisher Pierce |
|
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |