text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1547C-HCTB-N-N-N

Description:  FCI, REMOTE OPTIC, 10', 4HR RESET

CUP: 783786805525

Series 1547 Adaptive Trip Underground Faulted Circuit Indicator, Standard FCI 10 foot Remote Fiber Optic cable display. Indicator Mounting Option H - Hotstick Mount with Clamp. Reset Delay Option C - 4 hour reset with current override. Sensor Mounting option T - Integral Hotstick. Reset Current option B - 2.0 Amp (1-5/8 inch sensor). SCADA Output option N - No SCADA. Lead Length option N - None - attached indicator sensor units. Close Proximity option N - Standard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1547C

Courant de charge

800 A

Affichage

Flag

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Lexan Housing

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986