n° de catalogue : 1547B-HTTD-N-N-R
Description: FAULT INDICATOR
CUP: 783786594030
Series 1547 Adaptive Trip Faulted Circuit Indicator. Standard Faulted Circuit Indicator LED Type. LED or Remote Fiber Optic Reset Delay. Hotstick Mount with Clamp. 4-hr reset time delay with current override. manual trip and manual reset override.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: Reset Tool AT2186
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1547B |
Courant de charge |
800 A |
Affichage |
LED |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |