text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1547B-HETD-N-N-R

Description:  FCI,ADAPTIVE TRIP,4 HR DELAY

CUP: 783786593989

Series 1547 Adaptive Trip Faulted Circuit Indicator. Standard Faulted Circuit Indicator LED Type. LED or Remote Fiber Optic Reset Delay. Hotstick Mount with Clamp. 4 hr with current and manual reset override.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: Reset Tool AT2186

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1547B

Courant de charge

800 A

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Lexan Housing

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986