text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1547A-PZHD-N-10-N

Description:  FAULT INDICATOR

CUP: 783786593798

Series 1547 Adaptive Trip Faulted Circuit Indicator. Standard Faulted Circuit Indicator Flag Type. Flag with Manual Reset Delay. Window/Flush Mount. 4 hr reset time delay after power restoration.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: Reset Tool AT2186

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1547 A

Courant de charge

800 A

Affichage

Flag

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Lexan Housing

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986