n° de catalogue : 1547A-MZGM-A-N-N
Description: FAULT INDICATOR
CUP: 783786593736
Series 1547 Adaptive Trip Underground Faulted Circuit Indicator, Standard FCI Flag type. Indicator Mounting Option M - Tie-Wrap Mount. Reset Delay Option Z - 60 second reset time delay after power restoration. Sensor Mounting Option G - Integral Tie-Wrap. Reset Current Option M - 1.0 Amp (1-5/8 inch sensor with U-Lamination). SCADA Output option A - N.O. (10 foot lead). No Lead between Sensor and Display - attached indicatior sensor units. Close Proximity - Standard.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1547 A |
Courant de charge |
800 A |
Affichage |
Flag |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |