n° de catalogue : 1547A-MZGL-N-N-R
Description: FAULT INDICATOR
CUP: 75114285742
Indicateur de circuit en défaut souterrain, à affichage par marqueur standard, montage avec attache à tête d’équerre, délai de réenclenchement de 60 secondes après le retour de l’électricité, détecteur monté à distance avec attache à tête d’équerre, courant de réenclenchement : 1,5 A avec tôle en U, pas de sortie SCADA, pas de longueur de fil entre détecteur et affichage, à proximité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1547 A |
Courant de charge |
800 A |
Affichage |
Flag |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |