n° de catalogue : 1547A-HZTD-N-N-N
Description: FAULT INDICATOR
CUP: 783786593613
Indicateur de circuit en défaut Adaptive Trip de la série 1547 Indicateur de circuit en défaut standard à affichage par marqueur standard, Marqueur avec délai de réenclenchement manuel Montage sur perche isolante avec serre-fil Délai de réenclenchement de 60 secondes après le retour de l’électricité
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: Reset Tool AT2186
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1547 A |
Courant de charge |
800 A |
Affichage |
Flag |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |