text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1547A-BWSL-A-10-N

Description:  FCI, STD. CLOSE, 10' N.O SCADA

CUP: 783786593477

Series 1547 Adaptive Trip Faulted Circuit Indicator. Standard Faulted Circuit Indicator Flag Type. Flag with Manual Reset Delay. Bracket Surface Mount. 4 hr reset time delay after power restoration. 10 foot lead length. No SCADA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: Reset Tool AT2186

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1547 A

Courant de charge

800 A

Affichage

Flag

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Lexan Housing

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Cable Adaptors

EPD Elastimold Elbows

EPD Elastimold Elbow, Busing Extender and Vault Stretcher

EPD Elastimold Bushing

EPD Elastimold Junctions