n° de catalogue : 1543FR-10A-10RM-B
Description: FAULT INDICATOR 3PH AUTO 4-HR RESET
CUP: 783786827527
Series 1543 - Underground Faulted Circuit Indicator - Three Phase. Inrush Restraint option F - Inrush Trip Delay. Indication/Battery Option R - LED, replaceable battery, hotstick mounted. Trip Point of 1000 Amps. Reset Time Delay after Fault Occurrence option A - 4 hour automatic reset time delay. 10 foot Remote LED Cable. Display Option R - Remote LED. Cable Clamp Size - Medium - 1.58 inch to 2.36 inch cable diameter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Fixed Current Trip with Inrush Delay. Temperature Range -40 Degrees C to +85 Degrees C. |
Application |
Triple Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1543 |
Courant de charge |
1,000 A |
Précision |
Trip Current Accuracy +/- 10 Percent |
Affichage |
LED |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |