text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1541FR-2A-10RS-B

Description:  UNDERGROUND FCI

CUP: 783786787739

Series 1541 - Underground Faulted Circuit Indicator - Single Phase. Inrush Restraint option F - Inrush Trip Delay.Indication/Battery Option R - LED, replaceable battery, hotstick mounted. Trip Point - 200 Amps, Reset Time Delay after Fault Occurrence option A - 4 hour automatic reset time delay. 10 foot Remote LED Cable. Display Option R - Remote LED. Cable Clamp Size - Small - .63 inch to 1.58 inch cable diameter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Fixed Current Trip with Inrush Delay. Temperature Range -40 Degrees C to +85 Degrees C.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1541

Courant de charge

1,000 A

Précision

Trip Current Accuracy +/- 10 Percent

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986