n° de catalogue : 1541FH-4A-20RS-B
Description: 1541 AUTOMATIC TIME RESET FCI
CUP: 783786022717
Series 1541 Automatic Time Reset Faulted Circuit Indicator. Inrush trip delay, LED, non-replaceable battery, hotstick mounted. Remote LED display. Single Phase. 400 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Fixed Current Trip with Inrush Delay. Temperature Range -40 Degrees C to +85 Degrees C. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1541 |
Courant de charge |
1,000 A |
Précision |
Trip Current Accuracy +/- 10 Percent |
Affichage |
LED |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE 495-1986 |