text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1541FH-1A-10RS-B

Description:  FAULT INDICATOR

CUP: 783786593347

Series 1541 Automatic Time Reset Faulted Circuit Indicator. Inrush trip delay, LED, non-replaceable battery, hotstick mounted. Remote LED display. Single Phase. 100 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Fixed Current Trip with Inrush Delay. Temperature Range -40 Degrees C to +85 Degrees C.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1541

Courant de charge

1,000 A

Précision

Trip Current Accuracy +/- 10 Percent

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986