text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1541FA-2A-NTS-B

Description:  SINGLE PH AUTOMATIC TIME RESET FCI

CUP: 783786819713

Indicateur de circuit en défaut à réenclenchement temporisé automatique de la série 1541 - monophasé Appel de courant restreint - Option F - Durée standard des surintensités de courant Indication d’alarme sonore 200 ampères
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Fixed Current Trip with Inrush Delay. Temperature Range -40 Degrees C to +85 Degrees C.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1541

Courant de charge

1,000 A

Précision

Trip Current Accuracy +/- 10 Percent

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986