text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 15209

Description:  BI-METALLIC COMPRESSION LUG 350

CUP: 783786762835

Cosse bimétallique à compression. Calibre de fils 350 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

336.4 kcmil , 3/0 STR to 336.4 kcmil

Nombre de trous

2-Holes

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5.625 inch