n° de catalogue : 1514SM-8Z1.5-NGL-B
Description: FAULTED CIRCUIT INDICATOR,FLAG
CUP: 783786592678
Descripteurs
Catégorie |
Traceurs de circuits |
Caractéristiques spéciales |
Trip Logic. Reset Logic. Fault Indication. Durable Lexan Housing and Expoxy-coated Sensors protect against Moisture for long, Maintenance-free service life. Operating Temperature -40 Degrees Celsiuc to +85 Degrees Celsius. |
Application |
Single Phase Underground Applications |
Spécifications
Modèle |
1514S |
Tension nominale |
29.3 kV |
Courant de charge |
1,000 A |
Précision |
Trip Current Accuracy +/- 10 Percent |
Affichage |
Flag |
Batterie |
Long-Life Lithium Cell |
Enceinte |
Yes - Lexan Housing |
Classifications
Marque de produit |
Fisher Pierce |
Standard |
ANSI/IEEE |