n° de catalogue : 15110-100
Description: BOB TUBE N MET X FLEX-PRO MEC 1-1/2
CUP: 34481233596
Bobine. Tube non métallique extra flexible servant à la protection mécanique. Grosseur nominale de 1-1/2 pouce. Matériau non conducteur, anticorrosion. Tube extra robuste et extra flexible pour résister à des flextions répétitives.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Non-conductive and non-corrosive.
- Resistant to oil, acid, ozone, and alkaline.
- Lightweight for easy handling, transportation and installation.
- Crush, abrasion and strain resistant.
- Provides superior wire protection.
- Robotics
- Machine tools
- Automatic/moving machinery
- Control and Motor
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Extra Strong and Flexible to Withstand Repetitive Motions. |
Application |
Repetitive Flexing Arms |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e80040 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Longueur |
100 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |