text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 15107-100

Description:  BOB TUBE N METAL X FLEX-PRO MEC 3/4

CUP: 34481233565

Bobine. Tube non métallique extra flexible servant à la protection mécanique. Grosseur nominale de 3/4 pouce. Matériau non conducteur, anticorrosion. Tube extra robuste et extra flexible pour résister à des flextions répétitives.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Non-conductive and non-corrosive.
  • Resistant to oil, acid, ozone, and alkaline.
  • Lightweight for easy handling, transportation and installation.
  • Crush, abrasion and strain resistant.
  • Provides superior wire protection.
  • Robotics
  • Machine tools
  • Automatic/moving machinery
  • Control and Motor

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Extra Strong and Flexible to Withstand Repetitive Motions.

Application

Repetitive Flexing Arms

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL e80040

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici