n° de catalogue : 151-GP
Description: PRSE M.A.T. DISPOS DE MANOEUVRE
CUP: 783786627677
Prise de mise à la terre pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV 200 A, les étriers sont nécessaires, mais non compris. Ils doivent être commandés séparément.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Deadbreak. Comes with Grounding Plug Lubricant, Protective Shipping Cap and Installation Instructions |
Application |
Used to ground Elastimold 156LR Elbow Connectors |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
3.80 inches wide |