n° de catalogue : 15009-100
Description: BOB CON FLEX ETCH N META-G NOM1-1/4
CUP: 34481233350
Bobine. Conduit flexible étanche non métallique avec une grosseur nominale de 1-1/4 pouce. Matériau non conducteur et anticorrosion. 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Conduits légers faciles à manoeuvrer, à transporter et à installer
- Résistent à l’écrasement, à l’abrasion et à la traction
- Fournissent une protection supérieure aux fils qui y sont logés
- Paroi intérieure lisse pour faciliter le tirage
- Diamètre intérieur maintenu, même en courbures serrées
- Chauffage et climatisation
- Distribution d’alimentation aux ordinateurs
- Machines-outils
- Câblage de consoles
- Raccord de transformateurs
- Éclairage extérieur
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Non conducteur et anticorrosion |
Application |
Commandes et moteurs |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
cULus E95745 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 po |
Longueur |
100 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |