text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 15005C-025

Description:  COND CARFLEX 1/2 PO NOIR - 25 PI

CUP: 34481152149

Conduit flexible étanche aux liquides 1/2 pouce en bobine. 25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Lightweight for easy handling, transportation and installation.
  • Crush, abrasion and strain resistant.
  • Provides superior wire protection
  • Smooth interior ideal for pulling cable, no jagged edges.
  • Maintains internal I.D. even in tight radius bends.
  • Air conditioning and heating
  • Computer power distribution
  • Machine Tools
  • Console wiring
  • Transformer connections
  • Outdoor lighting

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Non-Conductive and Non-Corrosive.

Application

Control and Motor

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E79553

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Longueur

25 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici