n° de catalogue : 15004-100
Description: COND CARFLEX 3/8 PO- BOB 100 PI
CUP: 34481233015
Bobine. Conduit flexible étanche non métallique avec une grosseur nominale de 3/8 pouce. Matériau non conducteur et anticorrosion. 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Lightweight for easy handling, transportation and installation.
- Crush, abrasion and strain resistant.
- Provides superior wire protection
- Smooth interior ideal for pulling cable, no jagged edges.
- Maintains internal I.D. even in tight radius bends.
- Air conditioning and heating
- Computer power distribution
- Machine Tools
- Console wiring
- Transformer connections
- Outdoor lighting
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Non-Conductive and Non-Corrosive. |
Application |
Control and Motor |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
cULus E95745 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 po |
Longueur |
100 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |