text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 15-112

Description:  HUILE FILETAGE CONDUIT 1GAL

CUP: 783786151127

Huile de filetage pour conduit. 1 gallon.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dark cutting lubricant.
  • Extends life of cutting and threading tools.
  • Contains no ODS (ozone depleting substances)
  • This oil is a premium petroleum type cutting oil, chemically compounded to provide an excellent lubricant and coolant for heavy duty threading, cutting, tapping and drilling.

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

Lubrifiant de coupe foncée

Application

Cette huile est une huile de coupe de pétrole de type Premium, chimiquement composé pour fournir un excellent lubrifiant et de liquide de refroidissement pour le filetage résistant, la coupe, le taraudage et le forage.

Classifications

Marque de produit

Marrette

Sous-marque de produit

T&B

Dimensions

Grosseur

Gallon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant