text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 14RBC-6

Description:  NYL ISOL. CAL. 16-14 OUTILS RC

CUP: 786210816869

Cosse robuste à anneau, isolée en vinyle. Calibre de fils 16-14 grande capacité. Trou de boulon #6. Longueur 1,06 pouce. Emballage de 50. Couleur vert.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
  • Application Tools: WT2000, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RBC857

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Douille à entrée biseautée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici