n° de catalogue : 14RB-8FX
Description: COSSE FOURCH ISOL VINYLE CAL. 18-14
CUP: 786210800677
Cosse à fourchette isolée vinyle, manchon de support évasé. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #8. Bleu. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fork teminals allow easy installation since the mounting screw does not have to be completely removed.
- These terminals have expanded insulation support which means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RB657-200
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une installation aisée puisque la vis de montage n'a pas à être complètement enlevée. Cette cosse a un support d'isolation élargi qui signifie une entrée plus large de fil pour adapter l'isolation lourde de mur. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |