n° de catalogue : 14RB-47PT
Description: COSSE BROCHE. CAL. DE 16-14
CUP: 786210034164
Cosse à broche isolée en vinyle. Calibre de fils 16-14. Longueur 0,87 pouce. Diamètre de 0,075 pouce. Épaisseur du matériau 0,03 pouce. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
- Application Tools: ERG4001
- Alternate Package Qty: RB47PT
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |