text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 14RB-251T

Description:  PLAQUETTE MALE-SERIE 250 CAL. 16-14

CUP: 786210869759

Plaquette mâle entièrement isolée nylon. Calibre de fils 16-14. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Emballage de 50. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RB25177

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici