text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 14RB-250F

Description:  COSSE DEBRANCH FEM CAL 16-14

CUP: 786210800776

Cosse femelle débranchable auto-isolée vinyle. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d'isolant 0,170 pouce. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée.
  • La douille est à joint brasé et à rainures internes pour fournir une résistance maximale à la traction.
  • Outils d'application : WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Autre Qté d'emballage : RB257

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici