n° de catalogue : 14RB-10X
Description: COSSE ANNEAU ISOL VINYLE CAL 18-14
CUP: 786210800721
Cosse à anneau isolée vinyle, manchon évasé. Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,200 pouce. Trou de boulon #10. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RB877-200
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |