n° de catalogue : 1494
Description: ENTREE ELL 1 1/2 PO
CUP: 786210014944
Raccord 1-1/2 pouces pour conduits rigides et intermédiaires en aluminium de type L.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed for a straight pull in either direction and carefully bushed, these entrance ells make it easy to pull heavy wires without damage to the insulation.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
T&B Entrance Ells Mount Flat Against The Wall Eliminating The Need for Offsetting The Conduit |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduits |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |