text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1492

Description:  ENTREE ELL 1 PO

CUP: 786210014920

Raccord 1 pouce pour conduits rigides et intermédiaires en aluminium de type L.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

T&B Entrance Ells Mount Flat Against the Wall Eliminating the Need for Offsetting the Conduit. Designed for a Straight Pull In Either Direction and Carefully Bushed, These Entrance Ells Make It Easy to Pull Heavy Wires Without Damage to the Insulation

Application

For Use with Rigid/IMC Conduits

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant