n° de catalogue : 149
Description: CONTRE ECROU-FONTE 3-1/2PO
CUP: 786210001494
Contre-écrou en fonte malléable. Grosseur 3-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tightens without deformation
- To effectively bond conduit or connector to box or enclosure.
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Caractéristiques spéciales |
Construction robuste en acier trempé, en aluminium sans cuivre ou en fonte malléable |
Application |
Pour le raccord de conduits ou connecteurs à filets externes à des ouvertures non filetées dans un boîtier ou une enceinte |
Spécifications
Matériau de construction |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Pas de filets |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |