text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1472

Description:  PASTILLE OBTURATION PUSH-PENNY

CUP: 786210014722

Pastille d"obturation Push-Penny 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Bouchons de verrouillage

Caractéristiques spéciales

Conçue pour résister à la manutention ordinaire. Fonctionnement non affecté par l’humidité.

Application

Sert à obturer les bouts ouverts de conduits ou de raccords pour empêcher les détritus, la poussière ou l’humidité d’y pénétrer durant les travaux de construction ou de réfection

Spécifications

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL 514B, CSA

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4484000 441202 N/A N/A N/A
CSA 52391000 441202 N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici