text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 147

Description:  CONTRE ECROU-FONTE 2-1/2PO

CUP: 786210001470

Contre-écrou en fonte malléable. Grosseur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tightens without deformation
  • To effectively bond conduit or connector to box or enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Caractéristiques spéciales

Construction robuste en acier trempé, en aluminium sans cuivre ou en fonte malléable

Application

Pour le raccord de conduits ou connecteurs à filets externes à des ouvertures non filetées dans un boîtier ou une enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Pas de filets

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici