Catalog No. : 1453
Description: PASTILLE OBTURATION 1
CUP: 786210014531
Pastille d"obturation en thermoplastique. Grosseur nominale des débouchures 1 pouce.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
|
Catégorie |
Bouchons de verrouillage |
|
Caractéristiques spéciales |
Construction monopièce, installation à pression |
|
Application |
Pour boucher une ouverture de débouchure dans une boîte ou une enceinte |
Spécifications
|
Matériau |
Thermoplastique |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E13938, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1 pouce |
Compliance and Certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Standard
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441201 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 4484 | 905201 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E13938 | N/A | QCRV | N/A | N/A |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |