n° de catalogue : 1443
Description: RALL RACCORD PANN FONTE MALL 1-1/4
CUP: 786210014432
Rallonge de raccord pour panneau en fonte malléable. Grosseur 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ideal when longer thread length is needed.
- Will combine with any fitting having a male thread. Male thread of panel connector extension is 1 inch long.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Se combine avec n'importe quel raccord ayant un filetage mâle. Le fil mâle de l'extension du connecteur du panneau est de 1 pouce de long. |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |