text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1442

Description:  RALL RACCORD PANN FONTE MALL 1 PO

CUP: 786210014425

Rallonge de raccord pour panneau en fonte malléable. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Will combine with any fitting having a male thread. Male thread of panel connector extension is 1 inch long.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Idéale lorsqu’un plus long pas de filets est requis

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici