Alternate Catalog No. : R313XXXHCX2XXXSYC1Z5
n° de catalogue : 13XXXHCX2XXXSYC1Z5
Description: MVR,3PH,15KV,800A,12.5KA,351R,25FT
CUP: 75114375245
Recloser, Triple Phase (Single Tank), 15kV, Pole Mounting Frame for MVR3. No Control Power Transformer. Control Model 351R Customer Selected. Control Cable 14 Pin - 25 Foot Standard. No Source Side Voltage Sensors. NEMA 2-Hole Lug. No Line and Load Side Arrester Brackets, No Surge Arresters, No Wildlife Protectors. Standard Position Indicator (Green Open, Red Closed). Ships Completely Assembled and Site Ready.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Réenclencheur |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
800 A |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |