n° de catalogue : 139
Description: CONTRE ECROU-ACIER 1/4PO
CUP: 786210001395
Contre-écrou en acier. Grosseur 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tightens without deformation
- To effectively bond conduit or connector to box or enclosure.
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Caractéristiques spéciales |
Construction robuste en acier trempé, en aluminium sans cuivre ou en fonte malléable |
Application |
Pour le raccord de conduits ou connecteurs à filets externes à des ouvertures non filetées dans un boîtier ou une enceinte |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Pas de filets |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |