n° de catalogue : 13600
Description: POMPE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE
CUP: 786210136004
Pompe hydraulique électrique. Commande manuelle ou au pied et flexible non métallique nécessaires au fonctionnement (vendus séparément).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- 120V., 60Hz, 10000 PSI Operating Pressure
- Crimping terminals/splices/disconnects.
Descripteurs
|
Catégorie |
Pompes hydrauliques |
|
Caractéristiques spéciales |
120V., 60Hz, 10000 PSI Operating Pressure |
|
Application |
Crimping terminals/splices/disconnects. |
Spécifications
|
Puissance |
1/2 hp |
|
Montage |
7/16 |
|
Dimensions |
6 Inch Width x 8 Inch width x 16 Inch High |
Classifications
|
Marque de produit |
Outillage |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |