text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 134-TB

Description:  EMBOUT METALLIQUE METAL FONTE 6 PO

CUP: 786210001340

Embout métallique en fonte malléable. Grosseur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High ribs make tightening easy with fingers or with wrench.
  • Locknut-type base gives improved bonding and resist loosening under conditions of vibration.

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Épaulement arrondi à fini lisse pour couvrir le bout du conduit et large rebord pour couvrir la débouchure.

Application

Pour conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici