n° de catalogue : 13100A
Description: PRESSE HYDRAULIQUE 14 TONNES
CUP: 786210787312
Presse hydraulique 14 tonnes avec mallette en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Outils de sertissage |
Caractéristiques spéciales |
Installs copper through 900 kcmil and aluminum through 750 kcmil. Installs copper C-taps # 54755 through # 54775 and aluminum taps through # 63150. Uses standard T&B Color-Keyed 15500 series dies. Includes carrying case. |
Application |
Up to 900 kcmil copper lugs & splices, Up to 750 kcmil aluminum lugs & splices, CHT814-10 to CHT2502-6 copper H-Taps, 63105 to 63148 aluminum H-Taps, 54755 to 54775 C-Taps |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Dimensions
Longueur globale |
11-1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |