text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1301-27A-20

Description:  1301 LINE POST SENSOR,35KV,20FT LG

CUP: 783786073481

Détecteurs à haute précision PowerFlex de la série 1301 de Fisher Pierce pour poteaux de ligne, 35 kV, câble de 20 pieds de longueur
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Détecteurs de courant

Caractéristiques spéciales

Easy Installation. No Line Cutting or Dead-Ending Required. No Service Interruption or Loss of Revenue. Rugged, Long-Life, No Maintenance Design withstands continuous high Current, transients and Switching Surges. Broad operating range meets increasing load requirements without requiring sensor change. Low output voltage only 1V per 60 Amps on line current, elimates dangerous shock hazards, and output need not be shortened when disconnected.

Application

Sensors provide reliable current measurement for distribution systems - from zero to thousands of amps.

Spécifications

Précision

0.1 at 120 Amps

Ampères

0 to 1000 A

Tension nominale

35 kV

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Dimensions

Grosseur

14.5 inch (366mm) High X 7.0 inch (178mm) wide. 20 foot Spliced Cable.