text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12PRE80B/2LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE

CUP: 782683489197

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Montage mural, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 80W, 120/347VAC, Couleur: noir, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, LED MR16, 12V-5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence