n° de catalogue : 12PRE150WU/2LI
Description: UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 12V
CUP: 787321156066
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 150, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, diagnostiques, audible, LED MR16, 12V-5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…