text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12PRE150W2UND3/2LJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321192774

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 150, 120/277VAC, Tension DC: 12V, autonome, Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, non-audible, Délai de Temporisation (15 minutes), LED MR16, 12V-6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence