text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12NXMW72NEXRF/2LI

Description:  12V72W NEMA 4X C/W 4W-DEL MR16

CUP: 782683556332

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: Blanc, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, interface du système sans fil NEXUS, hauteur de 5.75 pouces (146.05 mm.), longueur de 17.75 pouces (450.85 mm.), largeur de 7 pouces (177.8 mm.), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence