text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12NXMW72CW1/2LG

Description:  UNITE A BATTERY NEMA-4X BLANC 12V

CUP: 782683490421

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X, Couleur: Blanc, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 72W, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, basse température 120VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence